Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSH 35 AL - 50 |
TSH 35 AL - 100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | |
7.90 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 52 | Misura profondità D(mm) | 7.2 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali