Pressacavi / Accessori generali, Supporto universale per barra DIN TSH 35, in poliammide

Pressacavi / Accessori generali, Supporto universale per barra DIN TSH 35, in poliammide
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
il TSH 35 si compone di una staffa e di un elemento di fissaggio a scatto bloccabile in diverse posizioni. Utilizzabile in particolare per custodie di altezza da 70 a 160 mm. Da montare possibilmente al centro della custodia in modo che la clip possa sporgere ed essere facilmente sganciata mediante cacciavite. Su custodie di piccole dimensioni, la parte superiore sporgente della clip può essere tagliata.
Fornitura:
1 supporto per barra DIN, viti per montaggio custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSH 35

Codice componente
TSH 35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.70 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Plastica Misura prodotto (altezza)(mm) 105
Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Misura prodotto (Profondità)(mm) 15.2 Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP00

Si trova sulla pagina di Pressacavi / Accessori generali, Supporto universale per barra DIN TSH 35, in poliammide, il codice articolo è il seguente: TSH 35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH 35.

Supporto tecnico