Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SE 420 E/CEE - 9016 |
SE 430 E/CEE - 9016 |
SE 435 E/CEE - 9016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 40 | |
25.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 40 | |
28.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 66 |
Loading...
Colore | Bianco | IP nominale | IP20 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9016 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali