Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SE 432 DE - 9016 |
SE 435 DE - 9016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 66 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 120 | Misura verticale H(mm) | 65 | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 9016 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali