Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC G-K
Misura larghezza W(mm) | 8 | Misura verticale H(mm) | 31.2 | Misura profondità D(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori, Cerniera a prevenire la perdita del coperchio del vano morsetti, il codice articolo è il seguente: SC G-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC G-K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali