Polysafe, Accessori, Serrature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS KL
PS ML
PS PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Materiale Tipo Superficie Temperatura Di Impiego
(°C)

12.50 €

1 Disponibile 3 giorni 54.564.631.1-AltroNon trattato-40 - 110

33.35 €

1 Disponibile 3 giorni 4064.418.1-Acciaio inossidabileNon trattato-60 - 140

27.68 €

1 Disponibile 3 giorni 54.45032.6NaturaleAcciaioZincato-60 - 140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP00 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico