Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RS 1230
Misura larghezza W(mm) | 15 | Misura verticale H(mm) | 15 | Misura profondità D(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio chiaro | IP nominale | IP00 | Materiale | Acciaio |
Tipo Superficie | Zincato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori, Viti a testa zigrinata per frontalini o coperchi posteriori, il codice articolo è il seguente: RS 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS 1230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali