Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RD 1000 G-KSC |
RD 2000 G-KSC |
RD 3000 G-KSC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Dimensione Modulare (UM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.17 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 133.4 | 20 | |
63.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 184.2 | 30 | |
74.42 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 280.72 | 49 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 223 | Misura profondità D(mm) | 48 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7024 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali