RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio trasparente incernierato e chiusura a scatto, IP 65, con pre-punzonature metriche nel vano morsetti

RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio trasparente incernierato e chiusura a scatto, IP 65, con pre-punzonature metriche nel vano morsetti
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.
Custodie senza pre-punzonature disponibile su richiesta.
Fornitura:
guscio inferiore, coperchio trasparente, incernierato premontato con chiusura a scatto, coperchio per vano morsetti, bloccaserratura, tappo cieco, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCPM 1300
RCPM 1600
RCPM 1600 V0
RCPM 1700
RCPM 2000
RCPM 2500
RCPM 2500 V0
RCPM 3100
RCPM 3100 V0
RCPM 3500
RCPM 3500 V0
RCPM 4000
RCPM 4000 V0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo prodotto

56.52 €

1 Disponibile 3 giorni 131186103Standard

53.87 €

1 Disponibile 3 giorni 16616193Standard

72.23 €

1 Disponibile 3 giorni 16616193Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

57.40 €

1 Disponibile 3 giorni 166161121Standard

55.88 €

1 Disponibile 3 giorni 213185104.5Standard

87.80 €

1 Disponibile 3 giorni 257217132.5Standard

111.20 €

1 Disponibile 30 giorni 257217132.5Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

100.27 €

1 Disponibile 3 giorni 296261132.5Standard

153.30 €

1 Disponibile 30 giorni 296261132.5Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

120.63 €

1 Disponibile 3 giorni 296281158Standard

206.52 €

1 Disponibile 30 giorni 296281158Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

132.25 €

1 Disponibile 3 giorni 363.4318.6150Standard

191.28 €

1 Disponibile 30 giorni 363.4318.6150Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico