RegloCard-Plus / Combifront, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro

RegloCard-Plus / Combifront, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
per il fissaggio a parete a 4 punti senza apertura della custodia. Montaggio del retro della custodia dall'esterno. Adatto per tutte le custodie della serie.
Fornitura:
2 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCP/RCPM - WL

Codice componente
RCP/RCPM - WL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.73 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 41 Misura verticale H(mm) 27.5 Misura profondità D(mm) 10.2
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di RegloCard-Plus / Combifront, Accessori, Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro, il codice articolo è il seguente: RCP/RCPM - WL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCP/RCPM - WL.

Supporto tecnico