CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Elementi di bloccaggio scheda per le guide per schede KF 1230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS 1230

Codice componente
KS 1230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 5.9 Misura verticale H(mm) 0.8 Misura profondità D(mm) 30.8
Colore Naturale IP nominale IP00 Materiale Acciaio
Tipo Superficie Zincato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Elementi di bloccaggio scheda per le guide per schede KF 1230, il codice articolo è il seguente: KS 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS 1230.

Supporto tecnico