Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ART 555 DIS |
ART 555 DIS MIT BE 30 |
ART 555 DIS MIT BE 60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard | |
89.42 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | con vano batterie BE 30 | |
94.22 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | con vano batterie BE 60 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 165 | Misura verticale H(mm) | 92 | Misura profondità D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7038 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali