BOPLA-Arteb, Coperchio inferiore, Cappucci per ART 555

BOPLA-Arteb, Coperchio inferiore, Cappucci per ART 555
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
KO = coperchio superiore, KU = coperchio inferiore
Fornitura:
UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 555 KU-1016
ART 555 KU-3000
ART 555 KU-5015
ART 555 KU-6027
ART 555 KU-7037
ART 555 KU-7038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo1016

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso3000

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Blu5015

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Verde6027

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7037

21.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 8 Misura verticale H(mm) 83 Misura profondità D(mm) 30
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico