Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ART 655 DIS |
ART 655 DIS MIT BE 30 |
ART 655 DIS MIT BE 60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura profondità D (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41 | Standard | |
125.12 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 42 | con vano batterie BE 30 | |
130.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 42 | con vano batterie BE 60 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 204 | Misura verticale H(mm) | 110 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7038 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali