Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ART 865 KO-1016 |
ART 865 KO-3000 |
ART 865 KO-5015 |
ART 865 KO-6027 |
ART 865 KO-7037 |
ART 865 KO-7038 |
ART 865 KO-IR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo zolfo | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso fuoco | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu cielo | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde chiaro | |
28.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio polvere | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio agata | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero, trasparente agli infrarossi |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 15.5 | Misura verticale H(mm) | 125 | Misura profondità D(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali