BOPLA-Arteb, Accessori, Cassetto tavolo per ART 225, nero

BOPLA-Arteb, Accessori, Cassetto tavolo per ART 225, nero
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
cassetto e alloggiamento (in plastica), 4 viti UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ART SL 225

Codice componente
ART SL 225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.53 €

1 Disponibile 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 230 Misura verticale H(mm) 82.5 Misura profondità D(mm) 25
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOPLA-Arteb, Accessori, Cassetto tavolo per ART 225, nero, il codice articolo è il seguente: ART SL 225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ART SL 225.

Supporto tecnico