BOPLA-Arteb, Accessori, Chiusure a scatto per ART 555, 655 e 865, in poliammide

BOPLA-Arteb, Accessori, Chiusure a scatto per ART 555, 655 e 865, in poliammide
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Le chiusure a scatto azionabili con l'ausilio di un utensile fanno parte della dotazione delle custodie 555-865. In alternativa possono essere montate chiusure a scatto azionabili a mano o a bloccaggio definitivo.
Fornitura:
UC = 10 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART SV-HB-7038
ART SV-SR-7038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

4.83 €

1 Disponibile 3 giorni 10

4.83 €

1 Disponibile 3 giorni 8.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 18.7 Misura verticale H(mm) 31.9 Colore Grigio
IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico