AluStyle, Guarnizioni nere, EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS 1835 DI-EMV

Codice componente
AS 1835 DI-EMV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.68 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 185.1 Misura verticale H(mm) 5 Misura profondità D(mm) 40
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di AluStyle, Guarnizioni nere, EMC, il codice articolo è il seguente: AS 1835 DI-EMV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS 1835 DI-EMV.

Supporto tecnico