BOPLA-Arteb, Accessori, Clip universale con funzione aggancio e piedino di appoggio

BOPLA-Arteb, Accessori, Clip universale con funzione aggancio e piedino di appoggio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
montabile anche successivamente su tutti i tipi di custodie. Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia. Chiusa, può essere utilizzata come unità da parte o clip da cintura. La clip può essere sbloccata e ruotata di 90° in modo da poter essere utilizzata come staffa di appoggio.
Fornitura:
1 clip (poliammide), viti comprese

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASC 1
ASC 1-7038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

4.40 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

4.40 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 64.2 Misura verticale H(mm) 34.9 Misura profondità D(mm) 10
IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico