Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, il lato cerniera è il lato liscio

Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, il lato cerniera è il lato liscio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
grado di protezione massimo raggiungibile IP 65 (in funzione della versione del profilato)
Fornitura:
coperchio con guarnizione grigio scuro compresa e portellino incernierato in alluminio, guarnizione per portellino, viti, copriviti grigio grafite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASM 1030 SAL2-7024

Codice componente
ASM 1030 SAL2-7024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.50 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 98.5 Misura verticale H(mm) 19 Misura profondità D(mm) 32.8
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Verniciatura a polvere Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, il lato cerniera è il lato liscio, il codice articolo è il seguente: ASM 1030 SAL2-7024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASM 1030 SAL2-7024.

Supporto tecnico