Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AT 0150-7024 UWB |
AT 0200-7024 UWB |
AT 0250-7024 UWB |
AT 0300-7024 UWB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 221 | |
15.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 271 | |
15.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 321 | |
16.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 371 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 91.3 | Misura profondità D(mm) | 50 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7024 | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 80 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali