Alu-Topline, Coperchio & Guarnizioni, Coperchio

Alu-Topline, Coperchio & Guarnizioni, Coperchio
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
2 coperchi, 8 viti, 8 copriviti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATD 1850-7024
ATD 1850-9005
ATD 1865-7024
ATD 1865-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)
Colore Numero RAL

15.63 €

1 Disponibile 3 giorni 57.2Grigio7024

15.63 €

1 Disponibile 3 giorni 57.2Nero9005

16.90 €

1 Disponibile 3 giorni 72.2Grigio7024

16.90 €

1 Disponibile 3 giorni 72.2Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 185.1 Misura verticale H(mm) 26 IP nominale IP54
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico