Bocube Alu, Accessori, Chiusura rapida

Bocube Alu, Accessori, Chiusura rapida
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
La protezione IP (max. IP 66 / IP 67) è garantita solamente a chiusura rapida chiusa! Il montaggio è un'alternativa al metodo che prevede la chiusura della custodia mediante viti e cover.
Resistenza agli urti IK 07 a norma IEC 62262 (max. IP66 / IP67)
Fornitura:
chiusura rapida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA 08 SV-7035
BA 08 SV-C-0
BA 13 SV-7035
BA 13 SV-C-0
BA 17 SV-7035
BA 17 SV-C-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Colore

14.63 €

1 Disponibile 3 giorni 51Grigio chiaro

12.52 €

1 Disponibile 3 giorni 51Naturale

16.08 €

1 Disponibile 3 giorni 85Grigio chiaro

13.63 €

1 Disponibile 3 giorni 85Naturale

18.83 €

1 Disponibile 3 giorni 130Grigio chiaro

14.73 €

1 Disponibile 3 giorni 130Naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 17.6 Misura profondità D(mm) 45 IP nominale IP66
Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico