Bocube Alu, Accessori, Serie maniglie per Bocube Alu, in alluminio verniciato con polveri, argento

Bocube Alu, Accessori, Serie maniglie per Bocube Alu, in alluminio verniciato con polveri, argento
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia e il montaggio.
Fornitura:
2 maniglie, materiale per il montaggio compreso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA GR 08-9006
BA GR 13-9006
BA GR 17-9006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

16.73 €

1 Disponibile 3 giorni 77

17.20 €

1 Disponibile 3 giorni 114

17.73 €

1 Disponibile 3 giorni 160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 12 Misura profondità D(mm) 40 Colore Argento
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Verniciatura a polvere
Numero RAL 9006 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 100 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico