Bocube Alu, Accessori, Piastre di montaggio, bachelite, 2 mm

Bocube Alu, Accessori, Piastre di montaggio, bachelite, 2 mm
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Ordinare a parte le viti di fissaggio cod. di ord. 59005049. Piastre di montaggio in lamiera di acciaio zincata su richiesta.
Fornitura:
1 piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA M 1008
BA M 1408
BA M 1413
BA M 1808
BA M 2413
BA M 2817
BA M 3424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

1.75 €

1 Disponibile 3 giorni 7070

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 10870

2.82 €

1 Disponibile 3 giorni 108112

2.85 €

1 Disponibile 3 giorni 14870

3.45 €

1 Disponibile 3 giorni 208112

5.55 €

1 Disponibile 3 giorni 248157

12.57 €

1 Disponibile 3 giorni 309223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale IP nominale IP00
Materiale Altro Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico