CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base con feritoie di ventilazione, IP 30

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base con feritoie di ventilazione, IP 30
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
corpo base con feritoie di ventilazione senza guarnizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC 1000 L
BC 2000 L
BC 3000 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 133.420

27.27 €

1 Disponibile 3 giorni 184.230

37.93 €

1 Disponibile 3 giorni 280.7249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 87.5 Colore Grigio
IP nominale IP30 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti

Supporto tecnico