CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base basso, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base basso, IP 65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
in presenza di un elemento base BC...N, è necessario utilizzare un set di tiranti ZA...N. Nel caso debbano essere utilizzati, invece, più elementi BC...N nella stessa configurazione, dovrà essere impiegato un tirante speciale (su richiesta).
Fornitura:
corpo base con guarnizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC 1000 N
BC 2000 N
BC 3000 N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

23.05 €

1 Disponibile 3 giorni 133.420

27.00 €

1 Disponibile 3 giorni 184.230

31.15 €

1 Disponibile 3 giorni 280.7249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 51 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico