CombiCard 5000-7000, Elemento base da pannello con feritoie di ventilazione

CombiCard 5000-7000, Elemento base da pannello con feritoie di ventilazione
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
in caso di utilizzo di questi corpi base, è necessario montare un coperchio frontale su entrambi i lati a completamento della custodia. Coppie di serraggio degli elementi di fissaggio: 80 Ncm.
Fornitura:
corpo base con kit di fissaggio premontato per pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC 5000 NG-L
BC 6000 NG-L
BC 7000 NG-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

41.40 €

1 Disponibile 23 giorni 203.720

43.17 €

1 Disponibile 23 giorni 254.530

45.08 €

1 Disponibile 3 giorni 35149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 169.7 Misura profondità D(mm) 68.01 Colore Grigio
IP nominale IP30 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti

Supporto tecnico