Bocard, Telaietto frontale aperto con coprivano morsetti, avvitabile

Bocard, Telaietto frontale aperto con coprivano morsetti, avvitabile
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 telaietto frontale con coprimorsetti, viti, copriviti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 FO-K-7024
BCD 160 FO-K-7035
BCD 200 FO-K-7024
BCD 200 FO-K-7035
BCD 250 FO-K-7024
BCD 250 FO-K-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL

16.02 €

1 Disponibile 3 giorni 199177.85197024

16.02 €

1 Disponibile 3 giorni 199177.85197035

17.67 €

1 Disponibile 3 giorni 229202.8518.77024

17.67 €

1 Disponibile 3 giorni 229202.8518.77035

24.12 €

1 Disponibile 3 giorni 264232.8518.67024

24.12 €

1 Disponibile 3 giorni 264232.8518.67035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico