Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 GE-7024 |
BCD 200 GE-7024 |
BCD 250 GE-7024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 33.9 | 177.4 | 23.1 | |
21.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32.8 | 202.1 | 26.4 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34.2 | 232.1 | 28.9 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7024 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali