Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 HS 2-9005 |
BCD 200 HS 2-9005 |
BCD 250 HS 2-9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
29.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 237 | |
31.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 267 | |
33.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 302 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 25.4 | Misura profondità D(mm) | 123.7 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 9005 | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 80 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali