Bocard, Accessori, Coperchio per vano morsetti con superficie per tastiera a membrana, avvitabile

Bocard, Accessori, Coperchio per vano morsetti con superficie per tastiera a membrana, avvitabile
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 coperchio per vano morsetti, 2 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 KRD-7024
BCD 160 KRD-7035
BCD 200 KRD-7024
BCD 200 KRD-7035
BCD 250 KRD-7024
BCD 250 KRD-7035
BCD 310 KRD-7024
BCD 310 KRD-7035
BCD 400 KRD-7024
BCD 400 KRD-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL

6.67 €

1 Disponibile 3 giorni 188.444.428.77024

6.67 €

1 Disponibile 3 giorni 188.444.428.77035

7.03 €

1 Disponibile 3 giorni 218.454.428.77024

7.03 €

1 Disponibile 3 giorni 218.454.428.77035

7.77 €

1 Disponibile 3 giorni 253.461.428.87024

7.77 €

1 Disponibile 3 giorni 253.461.428.87035

10.90 €

1 Disponibile 3 giorni 311.472.428.87024

10.90 €

1 Disponibile 3 giorni 311.472.428.87035

14.05 €

1 Disponibile 3 giorni 390.483.128.87024

14.05 €

1 Disponibile 3 giorni 390.483.128.87035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico