Bocard, Coperchio frontale incernierato con superficie per tastiera a membrana

Bocard, Coperchio frontale incernierato con superficie per tastiera a membrana
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 coperchio frontale, incernierato, 1 bloccaserratura, 1 tappo cieco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 OT-FSC-7024
BCD 160 OT-FSC-7035
BCD 200 OT-FSC-7024
BCD 200 OT-FSC-7035
BCD 250 OT-FSC-7024
BCD 250 OT-FSC-7035
BCD 310 OT-FSC-7024
BCD 310 OT-FSC-7035
BCD 400 OT-FSC-7024
BCD 400 OT-FSC-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL

26.43 €

1 Disponibile 3 giorni 199179.236.57024

26.43 €

1 Disponibile 3 giorni 199179.236.57035

27.27 €

1 Disponibile 3 giorni 229204.236.17024

27.27 €

1 Disponibile 3 giorni 229204.236.17035

34.60 €

1 Disponibile 3 giorni 264234.2367024

34.60 €

1 Disponibile 3 giorni 264234.2367035

43.92 €

1 Disponibile 3 giorni 324289.237.27024

43.92 €

1 Disponibile 3 giorni 324289.237.27035

55.93 €

1 Disponibile 3 giorni 404344.237.57024

55.93 €

1 Disponibile 3 giorni 404344.237.57035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico