Bocard, Custodia piatta, con telaietto frontale vuoto, con coprivano morsetti, IP 40, Set 07-7024

Bocard, Custodia piatta, con telaietto frontale vuoto, con coprivano morsetti, IP 40, Set 07-7024
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Abbinamento cromatico: guscio inferiore grigio chiaro, telaietto frontale grigio grafite
Fornitura:
1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-K-7024

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 SET 10-7024
BCD 200 SET 10-7024
BCD 250 SET 10-7024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

33.78 €

1 Disponibile 3 giorni 19917854

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 22920359

65.67 €

1 Disponibile 3 giorni 26423369

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico