Bocard, Custodia alta, con coperchio a membrana, IP 65, Set 11-7024

Bocard, Custodia alta, con coperchio a membrana, IP 65, Set 11-7024
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Abbinamento cromatico: guscio inferiore grigio chiaro, coperchio frontale grigio grafite
Fornitura:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-F-7024

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 SET 11-7024
BCD 200 SET 11-7024
BCD 250 SET 11-7024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

44.12 €

1 Disponibile 3 giorni 19917889

47.50 €

1 Disponibile 3 giorni 22920399

79.43 €

1 Disponibile 3 giorni 264233124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico