Bocard, Custodia alta, con coperchio a membrana (incernierato), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 ore), Set 13-7035

Bocard, Custodia alta, con coperchio a membrana (incernierato), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 ore), Set 13-7035
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Abbinamento cromatico: guscio inferiore grigio chiaro, coperchio frontale grigio chiaro
Fornitura:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7035

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 SET 13-7035
BCD 200 SET 13-7035
BCD 250 SET 13-7035
BCD 310 SET 13-7035
BCD 400 SET 13-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

46.67 €

1 Disponibile 3 giorni 199179106.5

49.28 €

1 Disponibile 3 giorni 229204116

80.77 €

1 Disponibile 3 giorni 264234141

91.47 €

1 Disponibile 3 giorni 324289145.2

118.18 €

1 Disponibile 3 giorni 404344160.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico