Bocard, Custodia bassa, con coperchio a membrana (incernierato), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 ore), Set 14-7024

Bocard, Custodia bassa, con coperchio a membrana (incernierato), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 ore), Set 14-7024
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Abbinamento cromatico: guscio inferiore grigio chiaro, coperchio frontale grigio grafite
Fornitura:
1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7024

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 SET 14-7024
BCD 200 SET 14-7024
BCD 250 SET 14-7024
BCD 310 SET 14-7024
BCD 400 SET 14-7024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

44.20 €

1 Disponibile 3 giorni 19917971.5

46.03 €

1 Disponibile 3 giorni 22920476

76.18 €

1 Disponibile 3 giorni 26423486

83.50 €

1 Disponibile 3 giorni 324289111.2

107.58 €

1 Disponibile 3 giorni 404344112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico