Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 SET 14-7035 |
BCD 200 SET 14-7035 |
BCD 250 SET 14-7035 |
BCD 310 SET 14-7035 |
BCD 400 SET 14-7035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 199 | 179 | 71.5 | |
46.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 229 | 204 | 76 | |
76.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 264 | 234 | 86 | |
83.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 324 | 289 | 111.2 | |
107.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 404 | 344 | 112 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali