Bocard, Accessori, Staffa di fissaggio a parete

Bocard, Accessori, Staffa di fissaggio a parete
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Colori speciali su richiesta. Montaggio del retro della custodia dall'esterno.
Fornitura:
1 staffa per fissaggio a parete (in lamiera d'acciaio verniciata con polveri), viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 WB-7035
BCD 200 WB-7035
BCD 250 WB-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

22.58 €

1 Disponibile 3 giorni 17216962.6

25.82 €

1 Disponibile 3 giorni 20219471.7

29.07 €

1 Disponibile 3 giorni 23722482.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Altro
Tipo Superficie Verniciatura a polvere Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico