Bocard, Accessori, Sistema di fissaggio a parete per gusci inferiori bassi (BCD...-0,5), orientabile

Bocard, Accessori, Sistema di fissaggio a parete per gusci inferiori bassi (BCD...-0,5), orientabile
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
posizioni fisse sfasate di 10°. Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia.
Fornitura:
profilato (alluminio), 2 flange laterali (PA6) compl., viti, cover

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160-0.5-7024 UWB
BCD 200-0.5-7024 UWB
BCD 250-0.5-7024 UWB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

14.40 €

1 Disponibile 3 giorni 244

15.17 €

1 Disponibile 3 giorni 274

80.77 €

1 Disponibile 3 giorni 309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 50 Misura profondità D(mm) 91.3 Colore Grigio
IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico