Bocard, Piastre frontali per custodie con 2 vani morsetti, 1,5 mm, alluminio anodizzato in colore naturale

Bocard, Piastre frontali per custodie con 2 vani morsetti, 1,5 mm, alluminio anodizzato in colore naturale
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 piastra frontale per custodia con 2 vani morsetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD FP 160 BK
BCD FP 200 BK
BCD FP 250 BK
BCD FP 310 BK
BCD FP 400 BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

6.35 €

1 Disponibile 30 giorni 188.654.6

6.67 €

1 Disponibile 30 giorni 218.659.6

7.67 €

1 Disponibile 3 giorni 253.675.6

14.15 €

1 Disponibile 30 giorni 311.6102.6

17.43 €

1 Disponibile 30 giorni 390.6134.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 1.5 Colore Naturale IP nominale IP40
Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico