Bocard, Piastre frontali per custodie con 2 vani morsetti, in ABS grigio chiaro, 2 mm, goffrate su un lato

Bocard, Piastre frontali per custodie con 2 vani morsetti, in ABS grigio chiaro, 2 mm, goffrate su un lato
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 piastra frontale per custodia con 2 vani morsetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD FPK 160 BK
BCD FPK 200 BK
BCD FPK 250 BK
BCD FPK 310 BK
BCD FPK 400 BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

5.62 €

1 Disponibile 30 giorni 188.654.6

6.03 €

1 Disponibile 30 giorni 218.659.6

6.60 €

1 Disponibile 30 giorni 253.675.6

12.13 €

1 Disponibile 30 giorni 311.6102.6

15.13 €

1 Disponibile 30 giorni 390.6134.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Grigio IP nominale IP40
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico