Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD FPK 160 K |
BCD FPK 200 K |
BCD FPK 250 K |
BCD FPK 310 K |
BCD FPK 400 K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 188.6 | 97.6 | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 218.6 | 112.6 | |
8.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 253.6 | 135.6 | |
14.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 311.6 | 172.6 | |
16.45 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 390.6 | 215.6 |
Loading...
Misura profondità D(mm) | 2 | Colore | Grigio | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali