Bocard, Piastre di montaggio, bachelite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD M 160
BCD M 200
BCD M 250
BCD M 310
BCD M 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

3.55 €

1 Disponibile 3 giorni 161134.5

4.27 €

1 Disponibile 3 giorni 191159.3

5.43 €

1 Disponibile 3 giorni 225.5189

9.75 €

1 Disponibile 3 giorni 281235

13.08 €

1 Disponibile 3 giorni 360289

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale IP nominale IP00
Materiale Altro Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico