Bocard, Piastre divisorie per la separazione del vano morsetti, inseribili, in bachelite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD TP 160
BCD TP 160-0,​5
BCD TP 200
BCD TP 200-0,​5
BCD TP 250
BCD TP 250-0,​5
BCD TP 310
BCD TP 310 -0,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

1.02 €

1 Disponibile 3 giorni 17052.8

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni 173.217.5

1.32 €

1 Disponibile 3 giorni 199.862.8

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni 203.222

1.95 €

1 Disponibile 3 giorni 234.687.8

1.02 €

1 Disponibile 3 giorni 23831

4.27 €

1 Disponibile 3 giorni 29185

3.60 €

1 Disponibile 3 giorni 29451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 1.5 Colore Naturale IP nominale IP00
Materiale Altro Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico