Bocard, Accessori, Sistema di aggancio semplice a parete

Bocard, Accessori, Sistema di aggancio semplice a parete
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
per agganciare un dispositivo completo direttamente alla parete. Il fissaggio avviene con l'ausilio delle staffe applicate in basso.
Fornitura:
2 fori per fissaggio a parete (per il aggancio della custodia, sopra), 2 staffe di fissaggio a parete (per fissaggio custodia mediante viti, sotto), viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD WA-7024
BCD WA-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero RAL

5.38 €

1 Disponibile 3 giorni 7024

5.38 €

1 Disponibile 3 giorni 7035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 17.5 Misura verticale H(mm) 27 Misura profondità D(mm) 8
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico