Bocard, Accessori, Tasselli per fissaggio a muro

Bocard, Accessori, Tasselli per fissaggio a muro
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
per il fissaggio a parete a 4 punti senza apertura della custodia. Montaggio del retro della custodia dall'esterno. Adatto per tutte le custodie della serie.
Fornitura:
4 staffe per fissaggio a parete, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD WL-7024
BCD WL-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero RAL

5.38 €

1 Disponibile 3 giorni 7024

5.38 €

1 Disponibile 3 giorni 7035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 17.5 Misura verticale H(mm) 25.6 Misura profondità D(mm) 8
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico