Pressacavi / Accessori generali, Vano per batterie da 9V formato transistor, plastica nera

Pressacavi / Accessori generali, Vano per batterie da 9V formato transistor, plastica nera
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia e il montaggio del comparto batterie. Connettore clip per batterie BH 9V 34165578 disponibile quale accessorio.
Fornitura:
1 vano batterie, telaietto di montaggio compreso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BE 40

Codice componente
BE 40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.30 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 59 Misura verticale H(mm) 52 Misura profondità D(mm) 24.4
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Pressacavi / Accessori generali, Vano per batterie da 9V formato transistor, plastica nera, il codice articolo è il seguente: BE 40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BE 40.

Supporto tecnico