Pressacavi / Accessori generali, Vano batterie, plastica, IP 65 / DIN EN 60529

Pressacavi / Accessori generali, Vano batterie, plastica, IP 65 / DIN EN 60529
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia e il montaggio del comparto batterie. con la pellicola adesiva in dotazione, il vano batterie viene incollato a tenuta IP.
Fornitura:
1 vano batterie, contatti per batterie compresi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE-3MN-IP-7024
BE-3MN-IP-7035
BE-3MN-IP-9005
BE-4MN-IP-7024
BE-4MN-IP-7035
BE-4MN-IP-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (altezza)
(mm)

12.30 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio64.5

12.30 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio64.5

12.30 €

1 Disponibile 3 giorni Nero64.5

12.82 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio79

12.82 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio79

12.82 €

1 Disponibile 3 giorni Nero79

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Plastica Misura prodotto (larghezza)(mm) 104.9 Misura prodotto (Profondità)(mm) 21.5
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Grado Di Protezione (IP) IP65

Supporto tecnico