Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL 7040 DI-3001 |
BL 7040 DI-5005 |
BL 7040 DI-9005 |
BL 7040 DI-9016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 3001 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 5005 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 9005 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 9016 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 70.6 | Misura verticale H(mm) | 42.6 | Misura profondità D(mm) | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali